Accessory
S10-7x25 / 8
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Вилка
Диаметър на резбата | 25 mm |
---|
Прилягане
Тип на прилягане | ос с резба профили съгласно DIN 1998 |
---|---|
Щифт | 51 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Обща височина | 8 mm |
Общо тегло | 0.02 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |