Accessory
R10-8x20 / 8
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Вилка
Диаметър на яката | 13 mm |
---|
Прилягане
Диаметър Щифт | 8 mm |
---|---|
Тип на прилягане | ос с резба |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Обща височина | 3.5 mm |
Общо тегло | 0.02 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |