Accessory
P41-42x42 / 10
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката | 5 mm |
---|---|
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 32 mm |
Дължина на плаката | 42 mm |
Тип на прилягане | Квадратна плоча |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 32 mm |
Ширина на плаката | 42 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Общо тегло | 0.06 KG |
Статичен Товароносимост | 120 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 60 KG |