Accessory
P10-40x25 / 8
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката | 4 mm |
---|---|
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 32 mm |
Дължина на плаката | 40 mm |
Тип на прилягане | Щифт с U-образна планка |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 32 mm |
Ширина на плаката | 25 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Обща височина | 8 mm |
Общо тегло | 0.03 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |