Accessory
B20-7x36 / 8
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Прилягане
Диаметър Щифт | 7 mm |
---|---|
Тип на прилягане | Щифт без пръстен за захващане, с яка |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Обща височина | 4 mm |
Общо тегло | 0.02 KG |
Статичен Товароносимост | 60 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 30 KG |