Accessory
B10-10x22 / 10
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Прилягане
Диаметър Щифт | 10 mm |
---|---|
Тип на прилягане | Щифт с пръстен за захващане, с яка |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Обща височина | 4.5 mm |
Общо тегло | 0.04 KG |
Статичен Товароносимост | 120 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 60 KG |