9948ITP200P63 SH80
9948ITP200P63 SH80
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
---|---|
Диаметър на купол | 136 mm |
Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Цвят | Прозрачно Покритие |
Ширина | 157 mm |
Колело
Диаметър | 200 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 200 mm |
Име на Колело 0 (ERP) | Novatech |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Материал на тялото | Алуминий |
Резба | Мек Резба |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Цвят на Колело | Пътно сиво A (RAL7042) |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |
---|---|
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm, 105 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на плаката | 137 mm |
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm, 105 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm, 105 mm |
Ширина на плаката | 137 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
---|---|
Име на продукта | Delta twin |
Обща височина | 250 mm |
Обща ширина | 157 mm |
Общо тегло | 5.22 KG |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Статичен Товароносимост | 1500 KG |
Температурен диапазон (максимален) | 60°C |
Температурен диапазон (минимален) | -10°C |
Товароносимост при 3 км/ч | 750 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 600 KG |