5077PJH100P30-12
5077PJH100P30-12
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
---|---|
Диаметър на купол | 59 mm |
Изместване | 40 mm |
Интерференция при завъртане | 256 mm |
Материал | Полиамид |
Радиус на завъртане | 128 mm |
Форма Вилица | Затворен |
Ширина | 66 mm |
Колело
Диаметър | 100 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 100 mm |
Име на Колело 0 (ERP) | Supratech |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
Материал на тялото | Полипропилен |
Резба | Мек Резба |
Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Ширина на Резба | 30 mm |
Прилягане
Диаметър на отворите Болт | 12 mm |
---|---|
Тип на прилягане | Отвор за болт |
Основни атрибути
Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
---|---|
Име на продукта | Galea |
Обща височина | 139 mm |
Обща ширина | 66 mm |
Общо тегло | 0.46 KG |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (максимален) | 60°C |
Температурен диапазон (минимален) | -20°C |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |